10-pin (SIL) package image

TPSM82823ASILR アクティブ

μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPSM82823A の特徴

  • 高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール

  • CISPR 11 class B 準拠
  • 最大 95% の効率
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~4V の範囲で可変
  • 固定出力電圧を選択可能:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 動作時静止電流:4µA
  • DCS-Control トポロジ
  • 軽負荷時の効率を向上させるパワーセーブ・モードを選択可能
  • CCM 動作のための強制 PWM を選択可能

  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ソフト・スタートアップ内蔵
  • 過熱保護
  • PSPICE モデルを提供:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm の 10 ピン µSiL パッケージ
  • トータル・ソリューション・サイズ:12mm2 (固定出力電圧バージョンの場合)

TPSM82823A に関する概要

TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。

この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。

パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら