パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFN-FCMOD (VCB) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPSM828303 の特徴
- EMI 性能の最適化
- CISPR 11/32 準拠が容易
- オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
- CISPR に準拠した測定値を使用可能
- 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
- 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
- 55mΩ ドロップアウト抵抗
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.0MHz のスイッチング周波数
- 動作時静止電流:7µA
- DCS-Control トポロジ
- 優れた過度応答
- MODE ピンにより、強制 PWM とパワー セーブ モードを選択
- 1.2V GPIO をサポート
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
- PSpice と SIMPLIS のモデルを使用可能
- 0.5mm ピッチの 2 つのパッケージ オプション
- 標準 QFN
- シールド付き MagPack
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成
TPSM828303 に関する概要
TPSM82830x は、内蔵インダクタおよび EMI 低減技術を備えた使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。省電力モードでは、低出力電流時のバッテリ駆動時間が延長され、強制 PWM モードではインダクタの連続導通が維持され、一定のスイッチング周波数でリップルが低減されます。内部のソフトスタート回路によって電圧が上昇し、厳密に制御されてパワー グッド信号によって正しい出力電圧が示されます。これらのデバイスは 100% モードをサポートしています。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm の MagPack パッケージで供給されます。