パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFN-FCMOD (RCF) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPSM82866A の特徴
- 最大 96% の効率
- 優れた放熱対策
- 出力電圧精度:1%
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 低 EMI 要件向けの設計
- MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
- ボンド ワイヤ パッケージなし
- 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 同じデバイスの型番で次を提供:
- 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 13 の固定出力電圧オプションを内蔵
- 強制 PWM またはパワー セーブ モード
- ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- 動作時の静止電流 4µA
- 出力電圧放電
- 100% デューティ サイクル モード
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 0.5mm ピッチの QFN パッケージ:
- RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
- RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
- 小型設計サイズ:
- RDJ、RDM:35mm2 の設計サイズ
- RCF (MagPack):28mm2 の設計サイズ
- I2C インターフェイスでも供給可能:TPSM82866C
TPSM82866A に関する概要
TPSM8286xA デバイス ファミリは、小さいソリューション サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。RDJ パッケージは、高さ 1.4mm の薄型設計に対応しています。