データシート
UC1843A-DIE
- Rad-Tolerant: 30 kRad (Si) TID(1)
- Optimized for Offline and DC-to-DC Converters
- Low Start-Up Current
- Trimmed Oscillator Discharge Current
- Automatic Feed Forward Compensation
- Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Enhanced Load Response Characteristics
- Undervoltage Lockout With Hysteresis
- Double-Pulse Suppression
- High-Current Totem-Pole Output
- Internally Trimmed Bandgap Reference
- Low RO Error Amplifier
(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification with dose rate = 10 mrad/sec. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.
The UC1843A-DIE is a pin for pin compatible improved version of the UC1843-DIE. Providing the necessary features to control current-mode switched-mode power supplies.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点