UC1856
- Pin-for-Pin Compatible With the UC3846
- 65ns Typical Delay From Shutdown to Outputs, and 50ns Typical Delay From Sync to Outputs
- Improved Current Sense Amplifier With Reduced Noise Sensitivity
- Differential Current Sense with 3V Common Mode Range
- Trimmed Oscillator Discharge Current for Accurate Deadband Control
- Accurate 1V Shutdown Threshold
- High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A peak)
- TTL Compatible Oscillator SYNC Pin Thresholds
- 4kV ESD Protection
The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers, and is intended for both design upgrades and new applications where speed and accuracy are important. All input to output delays have been minimized, and the current sense output is slew rate limited to reduce noise sensitivity. Fast 1.5A peak output stages have been added to allow rapid switching of power FETs.
A low impedance TTL compatible sync output has been implemented with a tri-state function when used as a sync input.
Internal chip grounding has been improved to minimize internal \x93noise\x94 caused when driving large capacitive loads. This, in conjunction with the improved differential current sense amplifier results in enhanced noise immunity.
Other features include a trimmed oscillator current (8%) for accurate frequency and dead time control; a 1V, 5% shutdown threshold; and 4kV minimum ESD protection on all pins.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Improved Current Mode PWM Controller データシート (Rev. A) | 2010年 10月 7日 | |||
* | SMD | UC1856 SMD 5962-94530 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-45 UC3846, UC3856 and UCC3806 Push Pull PWM Current Mode Control ICs | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点