データシート
UC2709
- 1.5 Amp Source/Sink Drive
- Pin Compatible with 0026 Products
- 40 ns Rise and Fall into 1000pF
- Low Quiescent Current
- 5 V to 40 V Operation
- Thermal Protection
The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.
The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.
With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UC3709 Dual High-Speed FET Driver データシート (Rev. C) | 2008年 2月 27日 | |||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-118 New Driver ICs Optimize High-Speed Power MOSFET Switching Characteristics | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-137 Practical Considerations in High Performance MOSFET, IGBT and MCT Gate | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点