UC2853
- Complete 8-pin Power Factor Solution
- Reduced External Components
- RMS Line Voltage Compensation
- Precision Multiplier/Squarer/Divider
- Internal 75kHz Synchronizable Oscillator
- Average Current Mode PWM Control
- Overvoltage Protection Comparator
- High Current, Clamped Gate Driver
The UC3853 provides simple, yet high performance active power factor correction. Using the same control technique as the UC1854, this 8-pin device exploits a simplified architecture and an internal oscillator to minimize external component count. The UC3853 incorporates a precision multiplier/squarer/divider circuit, voltage and current loop error amplifiers, and a precision voltage reference to implement average current mode control with RMS line voltage compensation. This control technique maintains constant loop gain with changes in input voltage, which minimizes input line current distortion over the worldwide input voltage range.
The internal 75kHz oscillator includes an external clock input, allowing synchronization to downstream converters. Additionally, the device features an overvoltage protection comparator, a clamped MOSFET gate driver which self-biases low during undervoltage lockout, and low startup and supply current.
These devices are available in 8-pin plastic and ceramic dual in-line (DIP) packages, and 8-lead small outline (SOIC) packages. The UC1853 is specified for operation from \x9655°C to +125°C, the UC2853 is specified for operation from \x9625°C to +85°C, and the UC3853 is specified for operation from 0°C to +70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Power Factor Preregulator データシート | 1999年 9月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-77 Overcurrent Shutdown with the UC3853 | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-78 UC3853 Demo Board | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-159 Boost Power Factor Corrector Design with the UC3853 | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点