UC3524
- Complete PWM Power Control Circuitry
- Uncommitted Outputs for Single-Ended or Push-Pull Applications
- Low Standby Current . . . 8 mA Typical
- Interchangeable With SG1524, SG2524 and SG3524, Respectively
The UC1524, UC2524 and UC3524 incorporate on a single monolithic chip all the functions required for the construction of regulating power supplies, inverters or switching regulators. They can also be used as the control element for high-power-output applications. The UC1524 family was designed for switching regulators of either polarity, transformer-coupled dc-to-dc converters, transformerless voltage doublers and polarity converter applications employing fixed-frequency, pulse-width modulation techniques. The dual alternating outputs allow either single-ended or push-pull applications. Each device includes an on-chip reference, error amplifier, programmable oscillator, pulse-steering flip-flop, two uncommitted output transistors, a high-gain comparator, and current-limiting and shut-down circuitry. The UC1524 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The UC2524 and UC3524 are designed for operation from -25°C to 85°C and 0°C to 70°C, respectively.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Regulating Pulse Width Modulators データシート (Rev. E) | 2005年 7月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点