UC3526A
- Reduced Supply Current
- Oscillator Frequency to 600kHz
- Precision Band-Gap Reference
- 7 to 35V Operation
- Dual 200mA Source/Sink Outputs
- Minimum Output Cross-Conduction
- Double-Pulse Suppression Logic
- Under-Voltage Lockout
- Programmable Soft-Start
- Thermal Shutdown
- TTL/CMOS Compatible Logic Ports
- 5 Volt Operation (VIN = VC = VREF = 5.0V)
The UC1526A Series are improved-performance pulse-width modulator circuits intended for direct replacement of equivalent non- \x93A\x94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant improvements including: a more accurate oscillator with less minimum dead time, reduced circuit delays (particularly in current limiting), and an improved output stage with negligible cross-conduction current. Additional improvements include the incorporation of a precision, band-gap reference generator, reduced overall supply current, and the addition of thermal shutdown protection.
Along with these improvements, the UC1526A Series retains the protective features of under-voltage lockout, soft-start, digital current limiting, double pulse suppression logic, and adjustable deadtime. For ease of interfacing, all digital control ports are TTL compatible with active low logic.
Five volt (5V) operation is possible for \x93logic level\x94 applications by connecting VIN, VC and VREF to a precision 5V input supply. Consult factory for additional information.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Regulating Pulse Width Modulator データシート | 1999年 9月 5日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies | 1999年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 18 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点