ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC3854B

アクティブ

エンハンスド、10.5V/10V UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、バイポーラ CCM PFC コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, > 750W Applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable, Undervoltage protection Duty cycle (max) (%) 95
Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, > 750W Applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable, Undervoltage protection Duty cycle (max) (%) 95
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 固定周波数動作の平均電流モード・コントロール
  • 平均電流制御方式にてほぼ1の力率に制御可能
  • ライン電流歪みを3%以下に制限可能
  • 85V~265Vの電圧入力に対応が可能
  • 高精度 広負荷範囲で電力制限が可能
  • 広帯域幅(5MHz)、低オフセットの電流検出機能
  • 高精度な電流/電圧アンプ出力内蔵
  • 高精度・広入力の乗算器内蔵:500mVのVACオフ セット、0V~5Vの乗算器出力同相電圧範囲
  • 高精度 基準電圧VREF内蔵
  • 高速で精度向上のイネーブル・コンパレータ
  • UVLO回路内蔵(16V/10Vまたは10.5V/10V)
  • 低起動時電流:300µA

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 固定周波数動作の平均電流モード・コントロール
  • 平均電流制御方式にてほぼ1の力率に制御可能
  • ライン電流歪みを3%以下に制限可能
  • 85V~265Vの電圧入力に対応が可能
  • 高精度 広負荷範囲で電力制限が可能
  • 広帯域幅(5MHz)、低オフセットの電流検出機能
  • 高精度な電流/電圧アンプ出力内蔵
  • 高精度・広入力の乗算器内蔵:500mVのVACオフ セット、0V~5Vの乗算器出力同相電圧範囲
  • 高精度 基準電圧VREF内蔵
  • 高速で精度向上のイネーブル・コンパレータ
  • UVLO回路内蔵(16V/10Vまたは10.5V/10V)
  • 低起動時電流:300µA

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

UC3854A/Bバージョンは、UC3854のピン互換で機能を拡張 した製品です。UC3854と同様に、UC3854A/Bはアクティブ力 率改善用のプリレギュレータに必要な全ての機能を備えていま す。コントローラはAC入力ライン電流の波形をAC入力ライン 電圧に一致するよう成形することでほぼ1の力率を達成します。 UC3854A/Bは平均電流モード・コントロールを使用しています。 平均電流モード・コントロールでは、ピーク電流モード・コント ロールと異なり、スロープ補償なしで安定した低歪みの正弦波 ライン電流が維持することができます。

その他の特長として、7.5Vで1%精度の基準電圧、固定周波数 の発振器、PWM回路、ソフトスタート付き電圧アンプ、ライン 電圧検出(VRMS二乗器)、入力電源電圧のクランプ、過電流コン パレータなどを内蔵しています。

パッケージは16ピンのN(PDIP)、DW(ワイドSOIC)、J(CDIP) 及び20ピンのQ(PLCC)で供給されています。各製品の温度範囲 については3ページの発注情報を参照してください。

UC3854A/Bは、広帯域幅、低オフセットの電流アンプ、高速 応答及び高精度に改善されたイネーブル・コンパレータ、高精 度基準回路、UVLOスレッシュホールド電圧、起動時低電流を 内蔵しています。また、より使いやすくかつ性能を強化した乗 算回路を内蔵すなどUC3854に比べて大幅に特性が改善される と同時に外付け部品点数も削減できます。乗算器出力/電流 アンプ入力の同相入力範囲も改良されており、設計者はより柔 軟に大きな負荷変動電源変動に対しても安定した電流検出の選 択をすることができます。RSETは発振器の充電電流のみをコン トロールし、乗算器の最大出力電流のクランプには影響を与え ません。この電流は常に最大2 × IACにクランプされているた め、設計が簡素化され、また、電圧低下時や超低ライン状態時 に帰還電力の制限を行えます。

UC3854A/Bバージョンは、UC3854のピン互換で機能を拡張 した製品です。UC3854と同様に、UC3854A/Bはアクティブ力 率改善用のプリレギュレータに必要な全ての機能を備えていま す。コントローラはAC入力ライン電流の波形をAC入力ライン 電圧に一致するよう成形することでほぼ1の力率を達成します。 UC3854A/Bは平均電流モード・コントロールを使用しています。 平均電流モード・コントロールでは、ピーク電流モード・コント ロールと異なり、スロープ補償なしで安定した低歪みの正弦波 ライン電流が維持することができます。

その他の特長として、7.5Vで1%精度の基準電圧、固定周波数 の発振器、PWM回路、ソフトスタート付き電圧アンプ、ライン 電圧検出(VRMS二乗器)、入力電源電圧のクランプ、過電流コン パレータなどを内蔵しています。

パッケージは16ピンのN(PDIP)、DW(ワイドSOIC)、J(CDIP) 及び20ピンのQ(PLCC)で供給されています。各製品の温度範囲 については3ページの発注情報を参照してください。

UC3854A/Bは、広帯域幅、低オフセットの電流アンプ、高速 応答及び高精度に改善されたイネーブル・コンパレータ、高精 度基準回路、UVLOスレッシュホールド電圧、起動時低電流を 内蔵しています。また、より使いやすくかつ性能を強化した乗 算回路を内蔵すなどUC3854に比べて大幅に特性が改善される と同時に外付け部品点数も削減できます。乗算器出力/電流 アンプ入力の同相入力範囲も改良されており、設計者はより柔 軟に大きな負荷変動電源変動に対しても安定した電流検出の選 択をすることができます。RSETは発振器の充電電流のみをコン トロールし、乗算器の最大出力電流のクランプには影響を与え ません。この電流は常に最大2 × IACにクランプされているた め、設計が簡素化され、また、電圧低下時や超低ライン状態時 に帰還電力の制限を行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28180 アクティブ 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ enhanced startup and transient response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 改良型 高力率プリレギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A) 2005年 11月 15日
アプリケーション・ノート AC Requirements for Power Factor Correction Circuits 2002年 3月 28日
アプリケーション・ノート Accurate PWM Duty Cycle Clamp 2002年 1月 25日
アプリケーション・ノート DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A) 2001年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ