パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWN) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 750 | LARGE T&R |
UCC15241-Q1 の特徴
- 絶縁変圧器付きの完全統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
- 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC、Si MOSFET
- 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
- T A ≤ 85℃で 2.5W、T A = 105℃で 2.0W を超える出力電力
- (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3 % 未満のレギュレーション精度を実現
- スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
- イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
- CMTI > 150kV/µs
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ T A ≤ 125℃
- 機能安全規格に対応
- 安全関連の認証計画:
-
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
-
CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁
-
- 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
UCC15241-Q1 に関する概要
UCC15241-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC15241-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。
UCC15241-Q1 は、高効率で、最大 2.5 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。