パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC21521 の特徴
- 汎用:デュアル・ローサイド、デュアル・ハイサイド、またはハーフ・ブリッジ・ドライバ
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- スイッチング・パラメータ:
- 19ns (標準値) の伝搬遅延
- 最小パルス幅:10ns
- 最大遅延マッチング:5ns
- 最大パルス幅歪み:6ns
- 100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- 最大 12.8kV のサージ耐性
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
- TTL および CMOS 互換の入力
- 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルおよびアナログの両方のコントローラと接続可能
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- 5V、8V、12V の VDD UVLO オプション
- オーバーラップおよびデッドタイムをプログラム可能
- 5ns 未満の入力パルスとノイズ過渡を除去
- 高速なイネーブルによる電源シーケンス
- 幅広の SOIC-16 (DW) パッケージ
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:8000V PK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700V RMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 最終製品規格による CSA 認証
- GB4943.1-2011 による CQC 認証
UCC21521 に関する概要
UCC21521 は絶縁された 2 チャネルのゲート・ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、および SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。
入力側は 5.7kV RMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性 (CMTI) は最小で 100V/ns です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1500V DC までの電圧で動作します。
すべてのドライバは 2 つのローサイド・ドライバ、2 つのハイサイド・ドライバ、またはデッドタイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能です。EN ピンが LOW になると、両方の出力が同時にシャットダウンされ、オープンまたは HIGH のときは通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に LOW になります。
このデバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け付けます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログ / デジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21521 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。