UCC2540
高効率、2 次側、同期整流降圧 PWM (パルス幅変調) コントローラ
データシート
従来の設計をサポートできるようにこの製品は引き続き生産中ですが、TI はこの製品を新規の設計には推奨しません。以下の代替品のいずれかをご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
UCC2540
- 高効率 同期整流 降圧動作のための“Predictive Gate Drive™”機能を内蔵
- ±3A のTrueDrive™デュアル出力
- 1MHzの高周波動作が可能(SYNCINからG1出力まで 70nsの遅延)
- リーディング・エッジ変調機能内蔵
- 平均電流モード・コントロール・ループを使用した過 電流保護機能回路を内蔵
- 3つのモードで2.7Vから35Vでの動作が可能
- 出力段用逆電流保護機能
- プログラム可能なシャットダウン機能
- 高精度±1%の基準電圧回路内蔵
- 高利得帯域幅の誤差増幅器
- 放熱特性に優れた20ピンHTSSOP PowePAD™ パッ ケージ
- APPLICATIONS
- 多出力電源用二次側ポスト・レギュレータ(SSPR)
- カスケード型降圧・コンバータ
- バス・コンバータ及びDCトランス用ポスト・コン バータ
Gate Drive、TrueDriveおよびPowerPADは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
UCC2540は、高電流で低出力電圧のアプリケーションに適し た二次側・同期整流式・降圧型PWMコントローラです。このデバ イスはカスケード接続された絶縁型・非絶縁DC/DCコンバータの 二次側コントローラ、または多出力電源用二次側ポスト・レギュ レータ(SSPR)として使用することができます。
UCC2540は、一次側、またはDCトランスからの同期信号、ま たは二次側コンバータとして動作します。高効率を実現するため、 UCC2540はPredictive Gate Driveテクノロジを搭載しており、 同期整流器のボディ・ダイオードの導通損失をほぼ除去します。
UCC2540は-40°Cから105°Cの広範囲な温度範囲で使用でき、
パッケージは放熱特性に優れた2 0 ピンHTSSOP (PWP)
PowePADです。この小型化されたパッケージは標準の20ピン
TSSOPのフットプリントを用いて、ボード上の高電流デュアル・
ドライバに適応するJC が1.4°C/Wという大幅に低い熱抵抗を実
現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 高効率 二次側同期整流式 降圧型PWMコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
ユーザー・ガイド | UCC2540 SECONDARY SIDE POST REGULATOR EVALUATION MODULE WITH THE UCC38083 | 2004年 6月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点