UCC25702
9.6V/8.8V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、15V VCC、1A ドライバ、シングル・エンド、700kHz、電圧モード PWM コントローラ
UCC25702
- 700kHz Operation
- Integrated Oscillator/Voltage Feed Forward Compensation
- Accurate Duty Cycle Limit
- Accurate Volt-second Clamp
- Optocoupler Interface
- Fault Counting Shutdown
- Fault Latch off or Automatic Shutdown
- Soft Stop Optimized for Synchronous Rectification
- 1A Peak Gate Drive Output
- 130µA Start-up Current
- 750µA Operating Current
The UCC35701/UCC35702 family of pulse width modulators is intended for isolated switching power supplies using primary side control. They can be used for both off-line applications and DC/DC converter designs such as in a distributed power system architecture or as a telecom power source.
The devices feature low startup current, allowing for efficient off-line starting, yet have sufficient output drive to switch power MOSFETs in excess of 500kHz.
Voltage feed forward compensation is operational over a 5:1 input range and provides fast and accurate response to input voltage changes over a 4:1 range. An accurate volt-second clamp and maximum duty cycle limit are also featured.
Fault protection is provided by pulse by pulse current limiting as well as the ability to latch off after a programmable number of repetitive faults has occurred.
Two UVLO options are offered. UCC35701 family has turn-on and turn-off thresholds of 13V/9V and UCC35702 family has thresholds of 9.6V/8.8V.
The UCC35701/2 and the UCC25701/2 are offered in the 14 pin SOIC (D), 14 pin PDIP (N) or in 14 pin TSSOP (PW) packages. The UCC15701/2 is offered in the 14 pin CDIP (J) package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Voltage Mode Pulse Width Modulator データシート (Rev. C) | 2005年 6月 17日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-150 Applying the UCC3570 Voltage-Mode PWM Controller to Both Off-Line | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点