パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC25800-Q1 の特徴
- 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
- 低い巻線間容量により極めて低い EMI
- トランスの小型化および低コスト化
- 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
- 広い入力電圧範囲:9V~34V
- 34V 入力で 9W
- 24V 入力で 6W
- 15V 入力で 4W
- 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
- 外部クロック同期により低ノイズ
- 堅牢な保護機能
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- プログラム可能な過電流保護 (OCP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (TSD)
- 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
- 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ
UCC25800-Q1 に関する概要
UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。
このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。
デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。
このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。
プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。
また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。
UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。