パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRM) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC27211A の特徴
- 独立入力のハイサイド/ローサイド構成によって 2つのNチャネルMOSFETを駆動
- 最大ブート電圧:120V DC
- 4Aシンク、4Aソース出力電流
- 0.9Ωのハイサイド/ローサイド内部MOSFETオン抵抗
- 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず-10V~+20Vを入力可能
- TTLまたは擬似CMOS互換入力モデル
- VDD動作範囲:8V~17V(絶対最大定格20V)
- 立ち上がり時間7.2ns、立ち下がり時間5.5ns(1000pF負荷時)
- 高速伝搬遅延時間(標準20ns)
- 4nsの遅延マッチング
- ハイサイドおよびローサイド・ドライバに対して対称的な低電圧誤動作防止機能
- すべての業界標準パッケージを用意
- SOIC-8
- 4mm×4mm SON-8
- 4mm×4mm SON-10
- -40~+140°Cで仕様を規定
アプリケーション
- テレコム、データコム、および業務用電源
- ハーフブリッジおよびフルブリッジ・コンバータ
- プッシュプル・コンバータ
- 高電圧同期降圧コンバータ
- 2スイッチ・フォワード・コンバータ
- アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ
- Class-Dオーディオ・アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27211A に関する概要
UCC27211Aドライバは、定評あるUCC27201 MOSFETドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ/プルダウン電流がソース4A/シンク4Aへと増加し、ハイサイド/ローサイド内部MOSFETオン抵抗が0.9Ωに低下したことで、MOSFETのミラー領域通過時のスイッチング損失が最小限に抑えられ、より大きなパワーMOSFETを駆動できます。入力構造では-10V DCを直接処理できるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。