データシート
UCC27223
- ボディ・ダイオードの導通損失及び逆回復損失を最 小限に抑えることによる最大効率の実現が可能
- シングルエンドPWM入力信号による同期整流方式 降圧動作
- 12Vまたは5Vの入力電圧動作
- 12Vのバス・バイアス電圧の使用による3.3V入力電圧 動作
- ハイサイド/ローサイド±3Aデュアル・ドライバ
- 6.5Vのゲート駆動レギュレータ内蔵
- 大電流出力が可能な±3AのTrueDrive™ゲート駆動
- 動作状態変化に柔軟に自動対応
- 放熱特性に優れた14ピンHTSSOP PowePAD™ パッケージによるボード面積及び接合部温度の削減 が可能
- APPLICATIONS
- TPS40K等と組み合わせた多相コンバータ
- プロセッサ電源、汎用コンピュータ、テレコム、 データコム・アプリケーション用3.3V/5V/12V入力 電圧の非絶縁型DC/DCコンバータ
Gate Drive、PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
UCC27223は、高効率、低出力電圧設計向けの高速同期整流 方式の降圧型ドライバです。Predictive Gate Drive(PGD)制 御技術を用いて、ドライバは同期整流MOSFETのダイオード の導通損失及び逆回復損失を低減します。
UCC27223には、出力の動作を制御するイネーブル端子があ ります。また、最初のPWM入力パルスが入力されるまで出力 を“L”レベルにしておくラッチ機能も内蔵されています。デ バイスのRDS(on)も高周波動作用に対応できるように最小限 に抑えられます。
閉ループのフィードバック・システムがボディ・ダイオードの 導通を検出し、導通期間を最小にするようデッドタイム遅延を 調整します。このことにより、温度や負荷に依存する遅延や 種々のMOSFET条件に合わせて調整しながらボディ・ダイオー ドの導通をほぼなくすことができます。ナノ秒レベルの精密な ゲート・タイミングにより同期整流型MOSFETのボディ・ダイ オードの逆回復時間が低減し、メイン(ハイサイド)MOSFET での逆回復損失が減少します。また、ローサイドMOSFETの 接合部温度が低くなるため製品の信頼性が向上します。また、 消費電力が最小となるため、より高いスイッチング周波数も使 用することができ、部品寸法が小さくできます。
UCC27223 のパッケージは放熱特性に優れた1 4 ピン
PowePADで、JCは2°C/Wです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 高効率同期整流方式降圧型ドライバ プレディクティブ制御イネーブル付き データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点