パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC27289 の特徴
- ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
-
イネーブル / ディセーブル機能付き、DRC パッケージ
-
ディセーブル時の低い消費電流 (7µA)
- 16ns (標準値) の伝搬遅延
- 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (標準値、1800pF 負荷時)
- 1ns (標準値) の遅延マッチング
- 100V ブートストラップ・ダイオード内蔵
- 8V (標準値) の低電圧誤動作防止
- 入力で扱える絶対最大負電圧:-5V
- HS で扱える絶対最大負電圧:-14V
- ピーク出力電流:±3A
- 絶対最大ブート電圧:120V
- 入力は互いに独立しており、VDDとも独立
- 両方のチャネルに低電圧誤動作防止
- 接合部温度 -40℃~ 140℃で動作を規定
UCC27289 に関する概要
UCC27289 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27289 は、ピーク・ソース電流およびピーク・シンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27289 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。2つの入力は互いに完全に独立しているため、必要があれば、オーバーラップした入力によって、2つの出力をオーバーラップさせることができます。イネーブルおよびディセーブル機能により、ドライバの消費電力を低減してシステムの柔軟性をさらに高めるとともに、システム内のフォルト・イベントに応答できます。
入力ピンと HS ピンは、大きい負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、システム効率が向上します。
ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27289 は、複数のパッケージで供給され、過酷な環境での堅牢性やコンパクトなアプリケーションでの部品密度などのシステム要件に対応可能です。