UCC27325DGN image

UCC27325DGN 最終購入段階

1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

UCC27325DGN は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
UCC27325DGNR アクティブ 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ Replacement
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
UCC27525DGN アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、反転入力と非反転入力、5A/5A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27325DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC27325 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

UCC27325 の特徴

  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置

UCC27325 に関する概要

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27325DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら