UCC2800-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
- Device HBM classification level 2: ±2 kV
- Device CDM classification level C5: >1000 V
- 100-µA typical starting supply current
- 500-µA typical operating supply current
- Operation up to 1 MHz
- Internal soft start
- Internal fault soft start
- Internal leading-edge blanking of the current sense signal
- 1-A totem-pole output
- 70-ns typical response from current-sense to gate drive output
- 1.5% tolerance voltage reference
- Same pinout as UC3842 and UC3842A
The UCC280x-Q1 family of high-speed, low-power integrated circuits contain all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed frequency current-mode switching mode power supplies with minimal parts count.
These devices have the same pin configuration as the UCx84x family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.
The UCC280x-Q1 family offers a variety of package options, temperature range options, choice of maximum duty cycle, and choice of critical voltage levels. Lower reference parts such as the UCC2803-Q1 and UCC2805-Q1 fit best into battery-operated systems, while the higher reference and higher UVLO hysteresis of the UCC2802-Q1 and UCC2804-Q1 make these ideal choices for use in off-line power supplies.
The UCC280x-Q1 series is specified for operation from –40°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC280x-Q1 Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM Controllers データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2018年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCCx800 & UCCx813-0 Unencrypted PSpice Transient Model
UCCx813-0, UCCx800 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点