ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2801-Q1

アクティブ

車載、9.4V/7.4V UVLO、50% デューティ サイクル、12V VCC、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C5:> 1000 V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 典型的な起動供給電流 100 µA
  • 典型的な動作供給電流 500 µA
  • 最大 1MHz までの動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフト スタート
  • 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
  • 1A トーテムポール出力
  • 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UC3842 および UC3842A と同じピン配置
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C5:> 1000 V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 典型的な起動供給電流 100 µA
  • 典型的な動作供給電流 500 µA
  • 最大 1MHz までの動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフト スタート
  • 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
  • 1A トーテムポール出力
  • 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UC3842 および UC3842A と同じピン配置

UCC280x-Q1 ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC280x-Q1 ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803-Q1 や UCC2805-Q1 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802-Q1 や UCC2804-Q1 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。

UCC280x-Q1 シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。

UCC280x-Q1 ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC280x-Q1 ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803-Q1 や UCC2805-Q1 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802-Q1 や UCC2804-Q1 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。

UCC280x-Q1 シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC2804-Q1 アクティブ 車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ This product has higher UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC280x -Q1 自動車用 低消費電力 BiCMOS 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 6月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM220.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM222.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM221.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx801 & UCCx813-1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM513.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx813-1, UCCx801 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM069B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian