データシート
UCC28061
- NATURAL INTERLEAVING の特長
- 軽負荷時の効率規格に準拠した簡素なフェーズ・マネージメント機能
- 2経路のフェイルセーフOVP機能により電圧検出障害により生じる出力過電圧状態を防止
- センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの簡素化と効率の改善
- 安全性のための突入電流制限
- 突入電流時MOSFETの導通を防止
- ブーストダイオードの逆回復現象を解消
- システムの特長
- 可聴ノイズ特性の改善
- 過電圧時のソフトスタート
- ブラウンアウト機能内蔵
- 従来のシングル・フェーズ連続導通モード(CCM)よりも効率と設計の柔軟性が改善
- 入力フィルタと出力コンデンサ電流のキャンセル
- 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク・コンデンサの小型化
- EMI用フィルタの小型化
- 大規模なスナバ回路を用いずに低コスト・ダイオードの使用が可能
- 軽負荷時効率の改善
- 過渡応答の改善
- システム・レベルの保護機能を完備
- ソース1A/シンク1.8Aのゲート・ドライバ
- アプリケーション
- 100W~800Wの電源
- ゲーム機
- セットトップボックス
- アダプタ
- LCD、プラズマ、DLP™テレビ
- 家庭用オーディオ機器
UCC28061によるソリューションは可聴ノイズの除去が問題となる民生機器アプリケーションに適しており、従来よりも高い電力定格まで臨界モード(抵コストの部品で高効率)の利点を拡大します。Natural Interleaving手法を用いることで、両方のチャネルとも同一周波数に同期したマスター(すなわち、スレ ーブ・チャネルは存在しない)として動作します。この方法により本質的に強固なマッチングや高速応答が実現し、各チャネルは確実に臨界モードで動作します。
システム・レベルでの保護機能として入力ブラウンアウト、出力の過電圧、オープンループ、過負荷、ソフトスタート、フェーズ異常保護、サーマル・シャットダウンが完備しています。さらに、フェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、もし検出されなければ壊滅的なデバイス破壊をもたらす恐れのある出力電圧の短絡が防止されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Natural Interleaving 臨界モード 力率改善コントローラ (可聴ノイズ耐性の改善) データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 2月 4日 | |
アプリケーション・ノート | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
ホワイト・ペーパー | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) | 2012年 9月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using External Soft Start Circuit for UCC2806x | 2011年 3月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | A 300-W, Universal Input, Isolated PFC Power Supply for LCD TV Applications (Rev. B) | 2009年 3月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module | 2008年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC プリレギュレータ評価モジュール
The UCC28061 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28061EVM is an evaluation module (EVM) with a 390-V, 300-W, dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power-factor correction.The pre-regulator uses the (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点