16-pin (D) package image

UCC28063ADR アクティブ

可聴ノイズ耐性と入力サージ・ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.568
100 249 $1.295
250 999 $0.930
1,000 + 99,999,999 $0.700

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28063AD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.897 1 99 $2.009 100 249 $1.659 250 999 $1.192 1,000 + 99,999,999 $0.897

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC28063A の特徴

  • Input Filter and Output Capacitor Ripple-Current Cancellation
    • Reduced Current Ripple for Higher System Reliability and Smaller Bulk Capacitor
    • Reduced EMI Filter Size
  • Phase Management Capability
  • Fail-Safe OVP with Dual Paths Prevents Output Overvoltage Conditions by Voltage-Sensing Failures
  • Sensorless Current-Shaping Simplifies Board Layout and Improves Efficiency
  • Advanced Audible Noise Performance
  • Non-linear Error-Amplifier Gain
  • Soft Recovery on Overvoltage
  • Integrated Brownout and Dropout Handling
  • Reduced Bias Currents
  • Improved Efficiency and Design Flexibility Over Traditional Single-Phase Continuous Conduction Mode (CCM)
  • Inrush-Safe Current Limiting:
    • Prevents MOSFET Conduction During Inrush
    • Eliminates reverse Recovery Events in Output rectifiers
  • Enables Use of Low-Cost Diodes Without Extensive Snubber Circuitry
  • Improved Light-Load Efficiency
  • Fast, Smooth Transient Response
  • Expanded System-Level Protections
  • 1-A Source/1.8-A Sink Gate Drivers
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range in a 16-Lead SOIC Package

UCC28063A に関する概要

This part is identical to UCC28063 with the exception that the TSET pin Open/ Short Fault Detect and the CS pin Open Fault Detect features are removed. Removal of these Fault Detect features provides a higher degree of noise immunity to provide increased "ride-through" for applications where significant voltage noise could be coupled onto the TSET or CS pins during conditions of fast transient, surge or impulse noise on the AC Supply.

Optimized for consumer applications concerned with audible noise elimination, this solution extends the advantages of transition mode – high efficiency with low-cost components – to higher power ratings than previously possible. By utilizing a Natural Interleaving technique, both channels operate as masters (that is, there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach delivers inherently strong matching, faster responses, and ensures that each channel operates in transition mode.

Expanded system level protections feature input brownout and dropout recovery, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional FailSafe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure. Advanced non-linear gain results in rapid, yet smoother response to line and load transient events. Reduced bias currents improve stand-by power efficiency. Special line-dropout handling avoids significant current disruption and minimizes audible-noise generation.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.568
100 249 $1.295
250 999 $0.930
1,000 + 99,999,999 $0.700

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28063AD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.897 1 99 $2.009 100 249 $1.659 250 999 $1.192 1,000 + 99,999,999 $0.897

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら