UCC2807-3
4.3V/4.1V UVLO 搭載、プログラマブル・デューティ・サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM
UCC2807-3
- User Programmable Maximum PWM Duty Cycle
- 100-A Startup Current
- Operation to 1 MHz
- Internal Full Cycle Soft Start
- Internal Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
- 1-A Totem Pole Output
The UCC3807 family of high speed, low power integrated circuits contains all of the control and drive circuitry required for off-line and dc-to-dc fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count.
These devices are similar to the UCC3800 family, but with the added feature of a user programmable maximum duty cycle. Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3807 family also features internal full cycle soft start and internal leading edge blanking of the current sense input.
The UCC3807 family offers a variety of package options, temperature range options, and choice of critical voltage levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the table below.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Programmable Maximum Duty Cycle PWM Controller データシート (Rev. B) | 2010年 10月 7日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点