パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
UCC2818A の特徴
- 昇圧プリレギュレータをユニティに近い力率に制御
- ライン歪みを制限
- ワールドワイド電源ラインに対応
- 過電圧保護
- 高精度の電力制限
- 平均電流モード制御
- ノイズ耐性の向上
- フィード・フォワード・ライン・レギュレーションの改良
- リーディング・エッジ変調方式
- 起動電流の標準値: 150µA
- 低消費電力のBiCMOS動作
- 12V~17Vで動作
- 6kHz~220kHzの周波数範囲
アプリケーション
- PC電源
- コンシューマ・エレクトロニクス
- ライティング
- 産業用電源
- IEC6100-3-2準拠の電源(300W未満)
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC2818A に関する概要
UCC3817AおよびUCC3818Aファミリは、アクティブ力率補正プリレギュレータに必要なすべての機能が搭載されています。コントローラは、AC入力ラインの電流波形を、AC入力ライン電圧の波形に対応するよう成形し、ユニティに近い力率を実現します。平均電流モード制御により、安定した低歪みの正弦ライン電流が維持されます。
UCC3817A/UCC3818Aはテキサス・インスツルメンツのBiCMOSプロセスで設計されており、低いスタートアップ電流、低消費電力、過電圧保護、シャントUVLO検出回路、リーディング・エッジ変調技法によるバルク・コンデンサのリップル電流低減、改良された低オフセット(±2mV)電流アンプによる軽負荷時の歪み低減などの新機能があります。
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC3817A/18AファミリのPFCコントローラは、UCC3817/18ファミリのデバイスと直接ピン単位で互換性があります。UCC3817Aファミリの出力ステージのみが、小さな値の外付けゲート・ドライブ抵抗を使用できるように変更されています。十分に高いゲート・ドライブ抵抗を使用できない一部の電源デザイン用に、UCC3817A/18Aファミリでは内部のゲート抵抗を大きくすることで、出力ステージをより強固にしています。それでも、UC3817A/18Aファミリのゲート・ドライブは引き続き強力であり、±1.2Aのピーク電流能力を持っています。
UCC3817Aにはスタートアップ電流の低いオンチップのシャント・レギュレータがあり、ブートストラップ電源を活用するアプリケーションに適しています。UCC3818Aは、固定電源電圧(VCC)のアプリケーションを対象としています。どちらのデバイスも、16ピンのD、N、PWパッケージで供給されます。