ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28521

生産中止品

TEM/TEM 変調機能搭載、立ち下がりバルク電圧の印加時に PWM ターンオフ、PFC/PWM コンビネーション コントローラ

UCC28521 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28512 アクティブ 16V/9.7V VCC UVLO と 6.75V/3.55V PWM UVLO 搭載、PFC/PWM コンビネーション コントローラ、1:1 の周波数比率 Replacement
比較対象デバイスと類似の機能
UCD3138A アクティブ 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ Flexible digital controller with more PWMs, higher efficiency and density, optimize with GUI

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features < 150 W applications, < 150W Applications, > 750 W applications, > 750W Applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features < 150 W applications, < 150W Applications, > 750 W applications, > 750W Applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • PFC/PWMのコントロールをワンチップに内蔵
  • トレーリング・エッジPFC及びトレーリング・エッ ジPWM変調
  • PFC/PWM ターンオンのシーケンス制御機能内蔵
  • 高出力能力2A ソース/3Aシンク・ゲート駆動
  • 高速動作16nsの立ち上がり時間/7nsの立ち下がり 時間(1nF負荷)
    • PFCの特長
      • 低ノイズ構成に最適な連続導通の平均電流モー ド制御
      • 広いマルチプライヤ入力特性によりほぼ1の力 率を実現可能
      • 入力電圧フィードフォワード
      • すぐれた過渡応答制御回路内蔵
      • 正確なパワー制限
      • ゼロパワー検出回路内蔵
    • PWMの特長
      • Peak-Current-Modeには1:1のPFC:PWM周波 数オプションがあります。
      • 最大デューティ・サイクル制限を最大90%まで 設定可能
      • 設定可能なソフトスタート機能
  • APPLICATIONS
    • 高効率サーバー、デスクトップ電源
    • 高効率テレコムAC/DCコンバータ

bqTINYは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • PFC/PWMのコントロールをワンチップに内蔵
  • トレーリング・エッジPFC及びトレーリング・エッ ジPWM変調
  • PFC/PWM ターンオンのシーケンス制御機能内蔵
  • 高出力能力2A ソース/3Aシンク・ゲート駆動
  • 高速動作16nsの立ち上がり時間/7nsの立ち下がり 時間(1nF負荷)
    • PFCの特長
      • 低ノイズ構成に最適な連続導通の平均電流モー ド制御
      • 広いマルチプライヤ入力特性によりほぼ1の力 率を実現可能
      • 入力電圧フィードフォワード
      • すぐれた過渡応答制御回路内蔵
      • 正確なパワー制限
      • ゼロパワー検出回路内蔵
    • PWMの特長
      • Peak-Current-Modeには1:1のPFC:PWM周波 数オプションがあります。
      • 最大デューティ・サイクル制限を最大90%まで 設定可能
      • 設定可能なソフトスタート機能
  • APPLICATIONS
    • 高効率サーバー、デスクトップ電源
    • 高効率テレコムAC/DCコンバータ

bqTINYは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

UCC28521及びUCC28528のPFC/PWM混在コントローラは IEC61000-3-2高調波電流抑制規格に準拠するオフライン電源シス テムの構築に必要な全ての機能を備えています。PFC段とPWM 段のコントロールおよび駆動信号を1つのデバイスに組み込むこ とで特性やコストの面で大きな利益がもたらされています。

UCC28511に基づいて、この新型デバイスは平均電流モード・ コントロールの制御方式を使用しています。UCC28521/28の主 な相違点はPFC/PWM段のトレーリング・エッジ/トレーリング・ エッジ(TEM/TEM)変調体系にあります。UCC28528はPWM 段が立下りの電圧ではターンオフしないという点でUCC28521と 異なります。UCC28528のPWMはローパワーの補助電源等向け に設計されています。

このデバイスは前世代の混在型のコントローラに対し特性面で の利点があります。主なPWMの特長としては最大デューティ・ サイクルが設定可能であることです。PFC段については、この デバイスではマルチプライヤの特性が改善されており、また、 過渡応答特性の改善のためトランスコンダクタンス型のアンプを 使用していることが特長です。

PFC部はライン電流用に基準信号を生成する3入力のマルチプ ライヤにあります。UCC28521/28は入力電圧および負荷条件の 全ての範囲で入力電流に低歪みの基準電圧を生成することが可 能な高く広い直線性の範囲を持つマルチプライヤ回路をもって います。低オフセット、高帯域な電流誤差増幅器により、実際 のインダクタ電流は確実にマルチプライヤの出力制御信号に追 随します。出力電圧の制御はトランスコンダクタンス・アンプを 経て処理されます。

回路の過渡応答は、出力電圧が設定された範囲外に低下した 場合、トランスコンダクタンス型の電圧アンプの出力容量を高 速で充電/放電させることにより改善しています。ヒステリシ ス電圧が選択可能なUVLO回路、高精度な基準電圧、OVP/イ ネーブル、ゼロパワー検出、ピーク電流制限、パワー制限、大 電流出力のゲート・ドライバ段などの多くの機能がPFC部に内 蔵されています。

PWM部の特徴としては、ピーク電流モード制御です、設定 可能なソフトスタート、最大デューティ・サイクルの精密クラン プ機能、ピーク電流制限、大電流出力のゲート・ドライバ段な どが内蔵されています。PWM段は起動時PFC出力がその設定 値の90%に達するまで抑制されています。入力ラインの低下及 びオフ時、UCC28521ではPFC出力がその出力値の71%に低下 するまでPWM段は動作しています。一方、UCC28528ではバ イアスがUVLOターンオフ・スレッシュホールドより低くなる とPWM段は動作を停止します。

両デバイスとも20ピンのDWパッケージです。

UCC28521及びUCC28528のPFC/PWM混在コントローラは IEC61000-3-2高調波電流抑制規格に準拠するオフライン電源シス テムの構築に必要な全ての機能を備えています。PFC段とPWM 段のコントロールおよび駆動信号を1つのデバイスに組み込むこ とで特性やコストの面で大きな利益がもたらされています。

UCC28511に基づいて、この新型デバイスは平均電流モード・ コントロールの制御方式を使用しています。UCC28521/28の主 な相違点はPFC/PWM段のトレーリング・エッジ/トレーリング・ エッジ(TEM/TEM)変調体系にあります。UCC28528はPWM 段が立下りの電圧ではターンオフしないという点でUCC28521と 異なります。UCC28528のPWMはローパワーの補助電源等向け に設計されています。

このデバイスは前世代の混在型のコントローラに対し特性面で の利点があります。主なPWMの特長としては最大デューティ・ サイクルが設定可能であることです。PFC段については、この デバイスではマルチプライヤの特性が改善されており、また、 過渡応答特性の改善のためトランスコンダクタンス型のアンプを 使用していることが特長です。

PFC部はライン電流用に基準信号を生成する3入力のマルチプ ライヤにあります。UCC28521/28は入力電圧および負荷条件の 全ての範囲で入力電流に低歪みの基準電圧を生成することが可 能な高く広い直線性の範囲を持つマルチプライヤ回路をもって います。低オフセット、高帯域な電流誤差増幅器により、実際 のインダクタ電流は確実にマルチプライヤの出力制御信号に追 随します。出力電圧の制御はトランスコンダクタンス・アンプを 経て処理されます。

回路の過渡応答は、出力電圧が設定された範囲外に低下した 場合、トランスコンダクタンス型の電圧アンプの出力容量を高 速で充電/放電させることにより改善しています。ヒステリシ ス電圧が選択可能なUVLO回路、高精度な基準電圧、OVP/イ ネーブル、ゼロパワー検出、ピーク電流制限、パワー制限、大 電流出力のゲート・ドライバ段などの多くの機能がPFC部に内 蔵されています。

PWM部の特徴としては、ピーク電流モード制御です、設定 可能なソフトスタート、最大デューティ・サイクルの精密クラン プ機能、ピーク電流制限、大電流出力のゲート・ドライバ段な どが内蔵されています。PWM段は起動時PFC出力がその設定 値の90%に達するまで抑制されています。入力ラインの低下及 びオフ時、UCC28521ではPFC出力がその出力値の71%に低下 するまでPWM段は動作しています。一方、UCC28528ではバ イアスがUVLOターンオフ・スレッシュホールドより低くなる とPWM段は動作を停止します。

両デバイスとも20ピンのDWパッケージです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高性能PFC/PWM 混在コントローラ トレーリング・エッジ制御 データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点