パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC28610 の特徴
- カスコード構成により、外部センス抵抗なしで完全に 内蔵された電流制御を実現
- 低スタンバイ電力での高速スタートアップをカスコー ド構成で実現
- 周波数変調およびピーク電流変調により動作範囲全 体にわたって効率を最適化
- グリーン・モード(GM)のバースト・スイッチング・モード により無負荷時効率を向上
- 高度な過電流保護でRMS入力/出力電流を制限
- 過熱シャットダウン
- リトライまたはラッチオフを選択可能なオン時間制限 による過負荷保護
- 光学部品を使用しないプログラミング可能な出力過 電圧保護
- 高速のラッチ障害回復
- 8ピンSOICパッケージおよび8ピンPDIP鉛フリー・ パッケージ
- アプリケーション
- ユニバーサル入力AC/DCアダプタ、12W~65W
- 高効率のスタンバイ用電源および補助電源
- オフライン・バッテリ・チャージャ
- 民生用電子機器(DVDプレーヤー、セットトップ・ボッ クス、DTV、ゲーム、プリンタなど)
UCC28610 に関する概要
UCC28610は、AC/DC民生用電源ソリューションに新たなレベルの性能と信頼性をもたらします。
PWM変調アルゴリズムによってスイッチング周波数と1次電流の両方を変化させながら、動作範囲全体にわたって不連続または疑似共振モード動作を維持します。これらの革新的機能にカスコード・アーキテクチャを組み合わせることで、従来のフライバック構成を上回る 効率、信頼性、およびシステム・コストの削減を実現しています。
UCC28610は、予測可能な最大電力スレッショルドと、タイミング制御された過負荷応答を備え、負荷急変への安全な対処を可能にしています。過負荷障害時の応答は、ユーザがリトライまたはラッチオフ・モードのどちらかを選択できます。他の保護機能として、出力過電圧保護、プログラミング可能な最大オン時間、および過熱シャットダウン保護があります。