データシート
UCC2892
- アクティブ・クランプ/リセットのフォワード及び フライバック・コンバータに最適
- 補助スイッチ/メイン・スイッチ間のデッドタイム (ターンオン遅延)を設定可能な相補型補助ドライバ を内蔵
- パルス・バイ・パルス電流制限機能を備えた電流モー ド・コントロール
- 高耐圧110V入力の起動回路内蔵(UCC2891/3)
- シンク電流2A、ソース電流2AのTrueDrive™ 出力
- 高性能な低電圧/過電圧保護機能内蔵
- 設定可能なスロープ補償回路内蔵
- 1.0MHzの同期可能な発振器内蔵
- 高精度な設定可能な最大デューティ・サイクル
- 設定可能なソフトスタート機能
- APPLICATIONS
- 150W~700WのSMPS
- 高効率、低EMI/RFIのオフライン・コンバータまた はDC/DCコンバータ
- サーバー、48Vテレコム、データコム
- ハイパワー・アダプタ、液晶TV、プラズマTV
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
UCC2891/2/3/4 PWMコントローラ・ファミリーは、さまざ まなアクティブ・クランプ/リセットのスイッチング電源制御方 式を簡単に実現するよう設計されています。
UCC289xはピーク電流モードの固定周波数動作を行う高性能 のパルス幅変調器です。UCC289xにはアクティブ・クランプ動 作を適切に行う際に簡単な方法で遅延時間を厳密に設定できる 補助スイッチ用ロジック及び駆動回路が内蔵されています。
UCC2891/3にはデバイスの起動及び待機時の電力保持用に最 適な高耐圧の110V起動回路が内蔵されています。
その他の機能として、設定可能なスロープ補償回路内蔵、高精 度なDMAX制限、設定可能な同期発振器があります。また、精 確にライン電圧をモニタする機能を内蔵し、入力電圧でのコン バータのオン及びオフ遷移を設定することができます。 UCC2897と共にUCC289xファミリーを使用することにより最 小の外付け部品で最大の性能のセットを安易に構築できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC289x 電流モードアクティブ・クランプ方式 PWMコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点