この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC2895-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Programmable Output Turn-On Delay
- Bidirectional Oscillator Synchronization
- Voltage-Mode, Peak-Current-Mode, or Average-Current-Mode Control
- Programmable Soft Start/Soft Stop and Chip Disable Via a Single Pin
- 0% to 100% Duty-Cycle Control
- 7-MHz Error Amplifier
- Operation to 1 MHz
- Typical 5-mA Operating Current at 500 kHz
- Very Low 150-µA Current During Undervoltage Lockout (UVLO)
The UCC2895-Q1 is a phase-shift pulse-width modulation (PWM) controller that implements control of a full-bridge power stage by phase shifting the switching of one half-bridge with respect to the other. It allows constant-frequency PWM in conjunction with resonant zero-voltage switching to provide high efficiency at high frequencies. The device can be used either as a voltage-mode or current-mode controller.
Although the UCC2895-Q1 maintains the functionality of the UC3875/6/7/8 family and UC3879, it improves on that controller family with additional features such as enhanced control logic, adaptive delay set, and shutdown capability. Because it is built using the BCDMOS process, it operates with dramatically less supply current than its bipolar counterparts. The UCC2895-Q1 can operate with a maximum clock frequency of 1 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller データシート (Rev. C) | 2012年 8月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点