UCC3585
低電圧、同期整流降圧コントローラ
UCC3585
- VOUT Resistor Programmable Down to 0.9 V
- 3.3-V or 5.0-V Input Supply
- 1% DC Accuracy
- High Efficiency Synchronous Switching
- Drives P-Channel (High Side) and N-Channel (Low Side) MOSFETs
- Lossless Programmable Current Limit
- Logic Compatible Shutdown
- APPLICATIONS
- Local Microprocessor Core Voltage Power Supplies for Desktop and Notebook Computers
- DSP Core or I/O Powering
- High-Speed GTL Bus Regulation
The UCC3585 synchronous buck controller provides flexible high efficiency power conversion for output voltages as low as 0.9 V with ensured ±1% dc accuracy. With an input voltage range of 3.0 V to 5.5 V, it is the ideal choice for 3.3 V only, 5.0 V only, or other low voltage systems. The fixed frequency oscillator is capable of providing practical PWM operation to 500 kHz.
The UCC3585 drives a complementary pair of power MOSFET transistors. A P-channel on the high side, and an N-channel on the low side step down the input voltage at up to 90% efficiency.
A programmable two-level current limiting function is provided by sensing the voltage drop across the high side P-channel MOSFET. This circuit can be configured to provide pulse-by-pulse limiting, timed shutdown after seven consecutive faults, or latch-off after fault detection, allowing maximum application flexibility. The current limit threshold can be programmed over a wide range with a single resistor.
The UCC3585 also includes undervoltage lockout, a logic controlled enable, and softstart functions. The UCC3585 is offered in the 16-pin surface mount and through-hole packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low Voltage Synchronous Buck Controller データシート (Rev. F) | 2005年 1月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | UCC3585 Low Voltage Synchronous Buck Converter Evaluation Board | 2001年 2月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) | 2000年 7月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点