ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC3807-1

アクティブ

7.2V/6.9V UVLO 搭載、プログラマブル・デューティ・サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Vin (max) (V) 13.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 78
Vin (max) (V) 13.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 78
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • User Programmable Maximum PWM Duty Cycle
  • 100-A Startup Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Full Cycle Soft Start
  • Internal Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • 1-A Totem Pole Output

  • User Programmable Maximum PWM Duty Cycle
  • 100-A Startup Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Full Cycle Soft Start
  • Internal Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • 1-A Totem Pole Output

The UCC3807 family of high speed, low power integrated circuits contains all of the control and drive circuitry required for off-line and dc-to-dc fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count.

These devices are similar to the UCC3800 family, but with the added feature of a user programmable maximum duty cycle. Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3807 family also features internal full cycle soft start and internal leading edge blanking of the current sense input.

The UCC3807 family offers a variety of package options, temperature range options, and choice of critical voltage levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the table below.

The UCC3807 family of high speed, low power integrated circuits contains all of the control and drive circuitry required for off-line and dc-to-dc fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count.

These devices are similar to the UCC3800 family, but with the added feature of a user programmable maximum duty cycle. Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3807 family also features internal full cycle soft start and internal leading edge blanking of the current sense input.

The UCC3807 family offers a variety of package options, temperature range options, and choice of critical voltage levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the table below.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
UCC2800 アクティブ 7.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル、-40℃ ~ 125℃、12V、1A、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM Wider temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Programmable Maximum Duty Cycle PWM Controller データシート (Rev. B) 2010年 10月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​