UCC3808-2

アクティブ

4.3/4.1V UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Push pull Rating Catalog Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 49
Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Push pull Rating Catalog Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 49
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Dual Output Drive Stages in Push-Pull
    Configuration
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1-MHz
  • Internal Soft-Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain
    Bandwidth Product
  • On-Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable Of 500-mA Peak
    Source Current, 1-A Peak Sink Current
  • Dual Output Drive Stages in Push-Pull
    Configuration
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1-MHz
  • Internal Soft-Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain
    Bandwidth Product
  • On-Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable Of 500-mA Peak
    Source Current, 1-A Peak Sink Current

The UCCx808-x is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCCx808 contains all of the control and drive circuitry required for offline or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCCx808-x dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCCx808-x is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCCx808 contains all of the control and drive circuitry required for offline or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCCx808-x dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx808-x Low Power Current Mode Push-Pull PWM データシート (Rev. E) PDF | HTML 2015年 8月 31日
アプリケーション・ノート Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation 2004年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ