UCD7230
- Input from Digital Controller Sets Operating Frequency and Duty Cycle
- Up to 2-MHz Switching Frequency
- Dual Current Limit Protection with Independently Adjustable Thresholds
- Fast Current Sense Circuit with Adjustable Blanking Interval Prevents Catastrophic Current Levels
- Digital Output Current Limit Flag
- Low Offset, Gain of 48, Differential Current Sense Amplifier
- 3.3-V, 10-mA Internal Regulator
- Dual TrueDrive™ High-Current Drivers
- 10-ns Typical Rise/Fall Times with 2.2-nF Loads
- 4.5-V to 15.5-V Supply Voltage Range
- APPLICATIONS
- Digitally-Controlled Synchronous-Buck Power Stages for Single and Multi-Phase Applications
- Especially Suited for Use with UCD91xx or UCD95xx Contollers
- High-Current Multi-Phase VRM/EVRD Regulators for Desktop, Server, Telecom and Notebook Processors
- Digitally-Controlled Synchronous-Buck Power Supplies Using µCs or the TMS320TM DSP Family
The UCD7230 is part of the UCD7K family of digital control compatible drivers for applications utilizing digital control techniques or applications requiring fast local peak current limit protection.
The UCD7230 is a MOSFET gate driver specifically designed for synchronous buck applications. It is ideally suited to provide the bridge between digital controllers such as the UCD91xx or the UCD95xx and the power stage. With cycle-by-cycle current limit protection, the UCD7230 device protects the power stage from faulty input signals or excessive load currents.
The UCD7230 includes high-side and low-side gate drivers which utilize Texas Instrument’s TrueDrive output architecture. This architecture delivers rated current into the gate capacitance of a MOSFET during the Miller plateau region of the switching. Furthermore, the UCD7230 offers a low offset differential amplifier with a fixed gain of 48. This amplifier greatly simplifies the task of conditioning small current sense signals inherent in high efficiency buck converters.
The UCD7230 includes a 3.3-V, 10-mA linear regulator to provide power to digital controllers such as the UCD91xx. The UCD7230 is compatible with standard 3.3-V I/O ports of the UCD91xx, the TMS320TM family DSPs, µCs, or ASICs.
The UCD7230 is offered in PowerPAD™ HTSSOP or space-saving QFN packages. Package pin out has been carefully designed for optimal board layout
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digital Control Compatible Synchronous Buck 4-A Drivers with Current Sense Condi データシート (Rev. D) | 2010年 1月 26日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用できるデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS200 は、低コストの XDS110 と高性能の XDS560v2 に比べて、低コストと良好な性能のバランスを特長としています。単一のポッド (筐体) で、多様な規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートします。すべての XDS デバッグ・プローブは、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm® プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、 (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点