LMQ62440-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 極めて低い EMI 要件に最適化:
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 内部バイパス・コンデンサにより EMI を低減
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- スイッチ・ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 堅牢な産業用途向けの設計
- 42V の負荷ダンプに対応
- 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 低い MOSFET ON 抵抗
- RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- 次の製品とピン互換:
- LM62440-Q1 (36V、4A)
LMQ62440-Q1 は、バイパス・コンデンサを内蔵した高性能 DC/DC 同期整流降圧コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。このデバイスは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
このデバイスは、できるだけ EMI が小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、内蔵バイパス・コンデンサ、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。
自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
このデバイスは、ウェッタブル・フランク付き 14 ピン HTSSOP パッケージで提供されます。電気的特性は、-40℃~+150℃の接合部温度範囲にわたって規定されています。その他の資料については「関連資料」をご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMQ62440-Q1 車載 用、3V~36V、4A、低 EMI 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 |
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
ホワイト・ペーパー | 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | ||
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. | 2020年 12月 4日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... | 2020年 12月 4日 | ||||
ユーザー・ガイド | LMQ62440EVM 2-MHz User's Guide | PDF | HTML | 2020年 9月 14日 | |||
機能安全情報 | LMQ6x4x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 9日 | |||
証明書 | LMQ62440EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 1日 | ||||
機能安全情報 | LMQ62440-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMQ62440EVM — 36V、低 EMI、4A、5V、2.1MHz、降圧コンバータの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点