ADC09DJ1300
- ADC Core:
- Resolution: 9 Bit
- Maximum sampling rate: 1.3GSPS
- Non-interleaved architecture
- Internal dither reduces high-order harmonics
- Performance specifications (–1dBFS):
- SNR (100 MHz): 53.5dBFS
- ENOB (100 MHz): 8.5 Bits
- SFDR (100 MHz): 64dBc
- Noise floor (–20dBFS): –143dBFS
- Full-scale input voltage: 80 mVPP-DIFF
- Full-power input bandwidth: 6GHz
- JESD204C Serial data interface:
- Support for 2 to 8 (Quad/Dual channel) or 1 to 4 (Single channel) total SerDes lanes
- Maximum baud-rate: 17.16Gbps
- 64B/66B and 8B/10B encoding modes
- Subclass-1 support for deterministic latency
- Compatible with JESD204B receivers
- Optional internal sampling clock generation
- Internal PLL and VCO (7.2–8.2GHz)
- SYSREF Windowing eases synchronization
- Four clock outputs simplify system clocking
- Reference clocks for FPGA or adjacent ADC
- Reference clock for SerDes transceivers
- Timestamp input and output for pulsed systems
- Power consumption (1GSPS):
- Quad Channel: 450mW / channel
- Dual channel: 625mW / channel
- Single channel: 940mW
- Power supplies: 1.1V, 1.9V
ADC09xJ1300 is a family of quad, dual and single channel, 9-bit, 1.3GSPS analog-to-digital converters (ADC). Low power consumption, high sampling rate and 9-bit resolution makes the ADC09xJ1300 ideally suited for suited for a variety of multi-channel communications and test systems.
Full-power input bandwidth (-3dB) of 6GHz enables direct RF sampling of L-band and S-band.
A number of clocking features are included to relax system hardware requirements, such as an internal phase-locked loop (PLL) with integrated voltage-controlled oscillator (VCO) to generate the sampling clock. Four clock outputs are provided to clock the logic and SerDes of the FPGA or ASIC. A timestamp input and output is provided for pulsed systems.
JESD204C serialized interface decreases system size by reducing the amount of printed circuit board (PCB) routing. Interface modes support from 2 to 8 lanes (dual and quad channel devices) or 1 to 4 lanes (for the single channel device), with SerDes baud-rates up to 17.16Gbps, to allow the optimal configuration for each application.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC09QJ1300EVM — JESD204 인터페이스를 지원하는 쿼드 채널, 9비트, 1.3GSPS ADC용 ADC09QJ1300 평가 모듈
ADC09QJ1300 평가 모듈(EVM)을 사용하면 ADC09QJ1300-Q1 디바이스를 쉽게 평가할 수 있습니다. ADC09QJ1300-Q1은 버퍼 아날로그 입력 및 온칩 PLL이 포함된 통합 디지털 다운 컨버터를 갖춘 저전력, 9비트, 쿼드 채널, 1.3GSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)로, JESD204B/C 인터페이스를 지원합니다. EVM에는 광범위한 신호 소스 및 주파수를 수용할 수 있는 트랜스포머 커플 아날로그 입력이 있습니다.
LMK04828 JESD204B/C 클록 생성기가 EVM에 포함되어 있으며, 초저지터 (...)
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8채널(2개의 동기화된 4채널) 12비트 1.6GSPS JESD204C 인터페이스 ADC 평가 모듈
TSW12QJ1600 평가 모듈(EVM)은 다양한 프런트 엔드 옵션을 갖춘 ADC12QJ1600-Q1 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가하는 데 사용됩니다. ADC12QJ1600-Q1은 4개의 아날로그 입력 채널을 사용하여 최대 1.6 GSPS(초당 기가 샘플링 속도)에서 작동할 수 있는 12비트 ADC입니다.
이 설계에는 동일한 PCB(인쇄 회로 기판)에 2개의 ADC12QJ1600-Q1 장치가 있으며, 이 장치는 다중 ADC 동기화와 결정적 지연 시간을 시연하고 다양한 프론트 엔드 옵션(AC 결합 변압기, LMH32401을 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치