64-pin (PAG) package image

ADS1198CPAG 활성

저잡음, 8채널, ECG/EEG 계측을 위한 16비트 아날로그 프론트 엔드

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1198CPAGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 ADS1198 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PAG) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS1198의 주요 특징

  • Eight Low-Noise PGAs and
    Eight High-Resolution ADCs (ADS1198)
  • Low Power: 0.55mW/channel
  • Input-Referred Noise:
    12µVPP (150Hz BW, G = 6)
  • Input Bias Current: 200pA
  • Data Rate: 125SPS to 8kSPS
  • CMRR: –105dB
  • Programmable Gain: 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12
  • Supports AAMI EC11, EC13, IEC60601-1, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 Standards
  • Supplies: Unipolar or Bipolar
    • Analog: 2.7V to 5.25V
    • Digital: 1.65V to 3.6V
  • Built-In Right Leg Drive Amplifier, Lead-Off Detection, WCT, Test Signals
  • Pace Detection Channel Select
  • Built-In Oscillator and Reference
  • Flexible Power-Down, Standby Mode
  • SPI™-Compatible Serial Interface
  • Operating Temperature Range:
    0°C to +70°C

ADS1198에 대한 설명

The ADS1194/6/8 are a family of multichannel, simultaneous sampling, 16-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator.

With its high levels of integration and exceptional performance, the ADS1194/6/8 family enables the creation of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

The ADS1194/6/8 have a flexible input multiplexer per channel that can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Additionally, any configuration of input channels can be selected for derivation of the right leg drive (RLD) output signal. The ADS1194/6/8 operate at data rates as high as 8kSPS, thereby allowing the implementation of software pace detection. Lead-off detection can be implemented internal to the device, either with a pull-up/pull-down resistor or an excitation current sink/source. Three integrated amplifiers generate the Wilson Center Terminal (WCT) and the Goldberger terminals (GCT) required for a standard 12-lead medical electrocardiogram (ECG).

Multiple ADS1194/6/8 devices can be cascaded in high channel count systems in a daisy-chain configuration.

Package options include a tiny 8mm × 8mm, 64-ball BGA and a TQFP-64. Both packages are specified over the temperature range of 0°C to +70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1198CPAGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.