32-pin (PBS) package image

ADS124S06IPBSR 활성

PGA 및 정밀 센서 측정을 위한 전압 레퍼런스를 지원하는 24비트, 4kSPS, 6채널 델타-시그마 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS124S06IPBS 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PBS) | 32
작동 온도 범위(°C) -50 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

ADS124S06의 주요 특징

  • Low Power Consumption: As Low as 280 µA
  • Low-Noise PGA: 19 nVRMS at Gain = 128
  • Programmable Gain: 1 to 128
  • Programmable Data Rates: 2.5 SPS to 4 kSPS
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at
    ≤ 20 SPS with Low-Latency Digital Filter
  • Analog Multiplexer with 12 (ADS124S08) or 6 (ADS124S06) Independently Selectable Inputs
  • Dual-Matched Programmable Current Sources for Sensor Excitation: 10 µA to 2000 µA
  • Internal Reference: 2.5 V, 10 ppm/°C (max) Drift
  • Internal Oscillator: 4.096 MHz, 1.5% Accuracy
  • Internal Temperature Sensor
  • Extended Fault Detection Circuits
  • Self Offset and System Calibration
  • Four General-Purpose I/Os
  • SPI-Compatible Interface with Optional CRC
  • Analog Supply: Unipolar (2.7 V to 5.25 V) or Bipolar (±2.5 V)
  • Digital Supply: 2.7 V to 3.6 V
  • Operating Temperature: –50°C to +125°C

ADS124S06에 대한 설명

The ADS124S06 and ADS124S08 are precision, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converters (ADCs) that offer low power consumption and many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small-signal sensors.

These ADCs feature configurable digital filters that offer low-latency conversion results and 50-Hz or
60-Hz rejection for noisy industrial environments. A low-noise, programmable gain amplifier (PGA) provides gains ranging from 1 to 128 to amplify low-level signals for resistive bridge or thermocouple applications. Additionally, these devices integrate a low-drift, 2.5-V reference that reduces printed circuit board (PCB) area. Finally, two programmable excitation current sources (IDACs) allow for easy and accurate RTD biasing.

An input multiplexer supports 12 inputs for the ADS124S08 and six inputs for the ADS124S06 that can be connected to the ADC in any combination for design flexibility. In addition, these devices include features such as sensor burn-out detection, voltage bias for thermocouples, system monitoring, and four general-purpose I/Os.

The devices are offered in a leadless VQFN-32 or a TQFP-32 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS124S06IPBS 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기