80-pin (PFP) package image

ADS5553IPFP 활성

듀얼 채널, 14비트, 65MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $69.609
100 249 $61.875
250 999 $50.865
1,000 + 99,999,999 $45.496

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A991C3

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PFP) | 80
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 96 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS5553의 주요 특징

  • Dual ADC
  • 14 Bit Resolution
  • 65 MSPS Sample Rate
  • High SNR = 74 dBFs at 70 MHz fIN
  • High SFDR = 84 dBc at 70 MHz fIN
  • 2.3 VPP Differential Input Voltage
  • Internal / External Voltage Reference
  • 3.3 V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation = 0.72 W
  • Output Supply Power Dissipation = 0.17 W
  • 80 Lead PowerPad™ TQFP Package
  • Two’s Complement Output Format
  • APPLICATIONS
    • Communication Receivers
    • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation

PowerPAD and CommsADC are trademarks of Texas Instruments.

ADS5553에 대한 설명

The ADS5553 is a high-performance, dual channel, 14 bit, 65 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete solution, each channel includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S& H) and an internal reference. Designed for applications demanding high dynamic performance in a small space, the ADS5553 has excellent power consumption of 0.9 W at 3.3 V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements, yet an external reference can be used optionally to suit the accuracy and low drift requirements of the application. The outputs are parallel CMOS compatible.

The ADS5553 is available in a 80 lead TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of -40°C to 85°C.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $69.609
100 249 $61.875
250 999 $50.865
1,000 + 99,999,999 $45.496

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기