16-pin (DBQ) package image

ADS7841EIDBQRQ1 활성

차량용 12비트 4채널 직렬 출력 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ADS7841-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • Single Supply: 2.7 V To 5 V
  • Four-Channel Single-Ended Or Two-Channel Differential Input
  • Up To 200-kHz Conversion Rate
  • ±2 LSB Max INL and DNL
  • No Missing Codes
  • 71-dB Typ SINAD
  • Serial Interface
  • Alternate Source For MAX1247

ADS7841-Q1에 대한 설명

The ADS7841 is a 4-channel 12-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with a synchronous serial interface. The resolution is programmable to either 8 bits or 12 bits. Typical power dissipation is 2 mW at a 200-kHz throughput rate and a 5-V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 100 mV and VCC, providing a corresponding input voltage range of 0 V to VREF. The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15 µW. The ADS7841 is specified down to 2.7-V operation.

Low power, high speed, and on-board multiplexer make the ADS7841 ideal for battery-operated systems. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS7841 is available in a SSOP-16 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기