6-pin (DBV) package image

ADS7886SBDBVT 활성

2.35V~5.25V, 12비트, 1MSPS, 직렬 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7886SBDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS7886의 주요 특징

  • 1-MHz Sample Rate Serial Device
  • 12-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Supply Range: 2.35 V to 5.25 V
  • Typical Power Dissipation at 1 MSPS:
    • 3.9 mW at 3-V VDD
    • 7.5 mW at 5-V VDD
  • INL ±1.25 LSB Maximum, ±0.65 LSB (Typical)
  • DNL ±1 LSB Maximum, +0.4 / –0.65 LSB (Typical)
  • Typical AC Performance:
    72.25-dB SINAD, –84-dB THD
  • Unipolar Input Range: 0 V to VDD
  • Power Down Current: 1 µA
  • Wide Input Bandwidth: 15 MHz at 3 dB
  • 6-Pin SOT-23 and SC70 Packages

ADS7886에 대한 설명

The ADS7886 is a 12-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The device includes a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The serial interface in each device is controlled by the CS and SCLK signals for glueless connections with microprocessors and DSPs. The input signal is sampled with the falling edge of CS, and SCLK is used for conversion and serial data output.

The device operates from a wide supply range from 2.35 V to 5.25 V. The low power consumption of the device makes it suitable for battery-powered applications. The device also includes a power down feature for power saving at lower conversion speeds.

The high level of the digital input to the device is not limited to device VDD. This means the digital input can go as high as 5.25 V when device supply is 2.35 V. This feature is useful when digital signals are coming from other circuit with different supply levels. Also this relaxes restriction on power-up sequencing.

The ADS7886 is available in 6-pin SOT-23 and SC70 packages and is specified for operation from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7886SBDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.