28-pin (DB) package image

ADS8519IDBR 활성

직렬 인터페이스 4.096V 내부 레퍼런스를 지원하는 16비트 250kHz CMOS 아날로그-디지털 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8519IDB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ADS8519의 주요 특징

  • 0V to 8.192V, ±5V, and ±10V Input Ranges
  • 93dB SNR with 20kHz Input
  • ±1.5LSB Max INL
  • ±1LSB Max DNL; 16 Bits, No Missing Codes
  • SPI™-Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature and 3-State Bus
  • 5V Analog Supply, 1.65V to 5.25V I/O Supply
  • Pinout Similar to 16-Bit ADS7809 (Low-Speed) and 12-Bit ADS7808 and ADS8508
  • No External Precision Resistors Required
  • Uses Internal or External Reference
  • 110mW Typ Power Dissipation at 250kSPS
  • 28-Pin SSOP Package
  • Simple DSP Interface

ADS8519에 대한 설명

The ADS8519 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or synchronized to an external data clock. The ADS8519 also provides an output synchronization pulse for ease-of-use with standard DSP processors.

The ADS8519 is specified at a 250kSPS sampling rate over the full temperature range. Internal precision resistors provide various input ranges including ±10V, ±5V, and 0V to 8.192V, while the innovative design allows operation from a single 5V supply with power dissipation under 125mW.

The ADS8519 is available in a 28-pin SSOP package, and is fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8519IDB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.