AFE0064
- 64 Channels
- 28.32 µSec Min Scan Time (including integration and data transfer for all 64 channels)
- 7.5 MHz Max Data Transfer Rate
- Noise 824 e-RMS with 30 pF Sensor Capacitor in 1.2 pC Range
- Integral Nonlinearity: ±0.006% of FSR
- Eight Adjustable Full Scale Ranges (0.13 pC min to 9.5 pC max)
- Built in CDS (signal sample – offset sample)
- Selectable Integration Up/Down Mode
- Low Power: 175 mW
- NAP Mode: 49.5 mW
- 14 mm × 14 mm 128 Pin TQFP Package
- APPLICATIONS
- Digital Radiography
- CT Scanners
- Baggage Scanners
- Infrared Spectroscopy
The AFE0064 is a 64 channel analog front end designed to suit the requirements of flat panel detector based digital X-ray systems.
The device includes 64 integrators, a PGA for full scale charge level selection, correlated double sampler, 64 as to 2 multiplexer, and two differential output drivers.
Hardware selectable Integration polarity allows integration of a positive or negative charge and provides more flexibility in system design. In addition, the device features TFT (Thin Film Transistor from Flat Panel Detector) charge injection compensation. This feature helps maximize the usable signal charge range of the device.
The nap feature enables substantial power saving. This is especially useful for power saving during long X-ray exposure periods.
The AFE0064 is available in a 128 pin TQFP package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PBK) | 128 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치