AFE4404
- Transmitter:
- Supports Common Anode LED Configuration
- Dynamic Range: 100 dB
- 6-Bit Programmable LED Current to 50 mA (Extendable to 100 mA)
- Programmable LED On-Time
- Simultaneous Support of 3 LEDs for Optimized SPO2, HRM, or Multi-Wavelength HRM
- Receiver:
- 24-Bit Representation of the Current Input from a Photodiode in Twos Complement Format
- Individual DC Offset Subtraction DAC at TIA Input for Each LED and Ambient Phase
- Digital Ambient Subtraction at ADC Output
- Programmable Transimpedance Gain:
10 kΩ to 2 MΩ - Dynamic Range: 100 dB
- Average Current Less Than 200 µA for PPG Signal Acquisition
- Pulse Frequency: 10 SPS to 1000 SPS
- Flexible Pulse Sequencing and Timing Control
- Flexible Clock Options:
- External Clocking:
4-MHz to 60-MHz Input Clock - Internal Clocking: 4-MHz Oscillator
- External Clocking:
- I2C Interface
- Operating Temperature Range: –20°C to 70°C
- 2.6-mm × 1.6-mm DSBGA Package, 0.5-mm Pitch
- Supplies: Rx: 2 V to 3.6 V, Tx: 3 V to 5.25 V,
IO: 1.8 V to 3.6 V
The AFE4404 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be read out using an I2C interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with a 6-bit current control. The device has a high dynamic range transmit and receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE4404 Ultra-Small, Integrated AFE for Wearable, Optical, Heart-Rate Monitoring and Bio-Sensing datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/12/01 |
User guide | AFE4404 Development Guide (Rev. A) | 2015/12/17 | ||
Technical article | Offset correction improves the next generation of heart-rate smart watches | PDF | HTML | 2015/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE4404EVM — 웨어러블 광학 심박수 모니터링을 위한 AFE4404 초소형 통합 AFE 평가 모듈
The AFE4404EVM is intended for evaluating TI's AFE4404 device. The fully integrated AFE is ideally suited for pulse oximeter and heart rate monitoring applications. It consists of a low noise receive channel and LED transmit section. The AFE4404 has a very highly configurable timing (...)
SLAC718 — AFE4404EVM Firmware Source v1.5
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
SLAC704 — AFE4404EVM GUI v1.2.2
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 15 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.