AFE44S30
- Supports signal acquisition of up to 24 phases
- Flexible allocation of 8 LED, 4 PD in each phase
- Simultaneous signal acquisition from different sensors at different data rates
- Accurate, continuous heart-rate monitoring:
- System SNR up to 108-dB at 16 µA PD current
- Low Current for Continuous Operation on a Wearable Device with a Typical Value: 15 µA for an LED, 20 µA for the Receiver
- Transmitter:
- Supports common anode LED configuration
- 8-Bit programmable LED current with range adjustable from 25 mA to 250 mA
- Mode to fire two LEDs in parallel with independent per-phase current control
- Programmable LED on-time per-phase
- Simultaneous support of 8 LEDs for SpO2, HRM, or multi-wavelength HRM
- Receiver:
- Supports 4 Time-Multiplexed Photodiode Inputs
- 2 parallel receivers (two sets of TIA/filter)
- Individual Ambient Offset Subtraction DAC at each TIA Input with 8-bit per-phase control and range adjustable up to 255-µA
- Individual LED Offset Subtraction DAC at each TIA input with 5-bit per-phase control and 15.5-µA range
- Close to 100 dB ambient rejection up to 10 Hz
- Noise filtering with programmable bandwidth
- Transimpedance Gain: 3.7 kΩ to 1 MΩ
- Supports external clock and internal oscillator modes
- Option to acquire data synchronized with a system master clock
- Automatic cancellation of DC from ambient, LED
- FIFO with 128-sample depth
- SPI interface
- 2.6-mm × 2.1-mm DSBGA, 0.4-mm pitch
- Supplies: Rx: 1.7 V-1.9 V (LDO bypass); 1.9 V-3.6 V (LDO enabled), Tx: 3 V-5.5 V, IO: 1.7-3.6 V
The AFE44S30 is an analog front-end for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports up to eight switching light-emitting diodes (LEDs) and up to four photodiodes. Up to 24 signal phases can be defined and the signal can be acquired from each phase in a synchronized manner. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be stored in a 128-sample First in, First out (FIFO) block. The FIFO can be read out using a SPI interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with an 8-bit current control. The device has a high dynamic range transmit-and-receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.

추가 정보 요청
NDA에 따라 전체 데이터시트 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE44S30 Ultra-Small, Integrated AFE With FIFO for Multi-Sensor Wearable, Optical Heart-Rate Monitoring and Bio-Sensing datasheet | PDF | HTML | 2019/11/25 |
Certificate | AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/05/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE44S30EVM — FIFO 및 SPI 평가 모듈이 있는 웨어러블 광학 바이오센싱용 AFE4430 통합 AFE
AFE44S30 EVM(평가 모듈)은 HRM(심박수 모니터링) 및 SpO2(주변 모세혈관 산소포화도)와 같은 광학 바이오센싱 애플리케이션을 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드)인 AFE44S30 장치를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AFE44S30은 8개의 스위칭 LED(발광 다이오드) 및 4개의 포토다이오드를 지원합니다. 포토다이오드의 전류는 TIA(트랜스임피던스 증폭기)를 통해 전압으로 변환된 후 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 디지털화됩니다. ADC 코드는 프로그래밍 가능한 깊이를 지원하는 128샘플 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |