AFE4500
- Integrated signal chains for Bio-Z, EDA, ECG, PPG
- Synchronized ECG, PPG enables PTT-based BP
- Bio-Z signal chain
- Multi-frequency Body impedance Analysis (BIA) with frequency programmable up to 250 kHz
- Low frequency excitation mode for EDA/GSR
- Complex (I,Q) Tetrapolar impedance measurement
- Sine-wave excitation with a 7-bit DAC
- Calibration scheme compensates for electrode impedance to achieve accurate Bio-Z
- State machine for Automatic Calibration
- ECG signal chain:
- 1-lead ECG signal acquisition up to 2 kHz
- INA gain programmable from 2-21
- RLD output to set body bias through third electrode
- Input noise (0.5-150 Hz): 0.75 µVrms at 1 kHz
- ± 0.6 V differential DC offset and ± 0.3 V CM range
- HPF with 0.4 Hz corner, quick saturation recovery
- >1 GΩ input impedance, CMRR > 100 dB
- Integrated 300 Hz anti-aliasing low pass filter
- AC, DC lead-off detect: 1.6-nA to 100-nA
- PPG signal chain
- Supports acquisition of up to 24 PPG signals
- Flexible allocation of 8 LED, 4 PD in each phase
- Supports PPG sensors at different data rates
- Optical loopback SNR of 100-dB, extendable to 110-dB with on-chip filtering
- Low Current for Continuous Operation with a Typical Value: 15-µA for an LED, 15-µA for the Receiver
- PPG Transmitter
- 8-Bit Programmable LED Current with range adjustable from 25 mA to 250 mA
- Programmable LED On-Time per-phase
- Support of 8 LEDs in Common Anode
- PPG Receiver
- Supports 4 PDs, 2 parallel receive paths
- Noise filtering with programmable bandwidth
- Trans-impedance Gain: 3.7 kΩ to 1 MΩ
- 8-bit Ambient Offset Subtraction DAC with range from16-256 µA
- 8-bit LED Offset Subtraction DAC with range from 32 to 64 µA
- Automatic ambient & LED DC cancellation
- Supports external clock and internal oscillator modes
- FIFO with 256-sample Depth
- SPITM, I2C interfaces: Selectable by pin
- Supplies: Rx:1.7-1.9V (LDO Bypass); 1.9 V to -3.6 V (LDO Enabled), Tx: 3 V to 5.5 V, IO:1.7-RX_SUP
The AFE4500 is a versatile signal acquisition system that supports three signal chains. An impedance measurement signal chain with integrated excitation and sense can be used for applications like Bio-impedance analysis (BIA), Electro-dermal analysis (EDA) and Impedance spectroscopy.
추가 정보 요청
NIST 보정 문서를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
AFE4500EVM — 바이오-임피던스 분석 및 바이오센싱용 AFE4500 통합 AFE 평가 모듈
AFE4500 EVM(평가 모듈)은 AFE4500과 관련된 평가 및 시스템 개발 활동을 신속하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. AFE4500은 PPG(광전용적맥파 측정), 심전도(ECG) 및 생체 임피던스 분석(BIA)을 위한 동기화된 신호 수집을 지원합니다.
세 가지 신호 체인의 모든 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 출력은 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI) 또는 I2C 인터페이스를 사용하여 읽을 수 있는 256개 샘플로, FIFO(First-in First-Out) 블록에 저장됩니다. 이 칩에는 동일한 ADC를 공유하는 (...)
드라이버 또는 라이브러리
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey is a powerful and accurate set of ECG algorithms, ready for integration into the next generation low power low memory consumer / IoT & medical devices such as smartwatches, smart clothing, medical, automotive, smart home devices and hand-held devices. HeartKey is comprised of advanced (...)
발송: B Secur
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 42 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.