AFE4960P
- Supports ECG and respiration impedance measurement; configurable as 2-channel ECG or 1-channel ECG + 1-channel respiration
- Can be used in IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 and IEC 60601-2-27:2011(R)2016 compliant systems
- 222 µA/channel while operating as 2-channel ECG
- Integrated Pace pulse detection on 1 channel
- Supports a 3-lead ECG, extendable to 5 leads or higher by operating two or more AFEs in parallel
- PPG signal chain for SpO2, Heart rate and PTT
- ECG signal chain:
- Single channel ECG acquisition up to 2.048 kHz
- 2 channel ECG acquisition up to 1.36 kHz/channel
- RLD output to set body bias through third electrode
- Programmable INA gain from approximately 2 to 12
- >1 GΩ input impedance, CMRR > 100 dB
- Input noise (0.5-150 Hz): 13 µVpp at INA gain of 3; 5 µVpp at INA gain of 12
- Integrated 370 Hz anti-aliasing low pass filter
- Mode for continuous lead on/off detection
- Mode for lead impedance measurement
- Bio-Z signal chain:
- Measurement of Bio-impedance over excitation frequency from 30 kHz to 100 kHz
- Sine wave or square wave excitation
- Respiration impedance measurement: 45 mΩ-pp noise on a baseline impedance of 2 kΩ
- Dual channel ECG channel:
- Bio-Z receiver configurable as a 2nd ECG channel
- PPG Signal Chain
- Supports acquisition of up to 24 PPG signals
- Flexible allocation of 4 LED, 4 PD in each phase
- 8-Bit LED Current control up to 250 mA
- Low noise current DAC at input to cancel DC
- Trans-impedance Gain: 3.7 kΩ to 1 MΩ
- Filter to reduce sensor’s optical noise bandwidth
- External clock and internal oscillator modes
- FIFO with 128-sample Depth, 24-bit word
- SPITM, I2C interfaces: Selectable by pin
- 2.6-mm × 2.6-mm DSBGA, 0.4-mm Pitch
- Supplies: Rx:1.7-1.9 V, IO:1.7-1.9 V , Tx: 3.0-5.5 V
The AFE4960P supports synchronized signal acquisition of ECG, PPG and bio-impedance signals. A PPG signal chain comprises of a current driver for LEDs and a receiver that senses the signal from PDs. The AFE can be configured as either a 2-channel ECG receiver or as a 1-channel ECG receiver and a Respiration impedance channel. The AFE signal chains can interface in a flexible manner to up to 4 electrodes. The AFE has AC and DC Lead biasing and lead on/off detection. Pacemaker pulse detection is supported on one channel. All the signal chain outputs are converted by a single ADC in well-defined time slots and stored as 24-bit words in a 128-sample FIFO which can be read out using a SPI or an I2C interface. The AFE4960P can be used to realize a 3-lead ECG system along with SpO2.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
전체 데이터시트 및 기타 설계 리소스는 NDA에 따라 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE4960PEVM — 호흡 및 속도 감지 장치가 포함된 2채널 ECG 및 PPG AFE용 AFE4960 평가 모듈
AFE4960P 평가 모듈(EVM)은 AFE4960P 바이오센싱 AFE(아날로그 프런트 엔드) 평가를 위한 플랫폼으로, 심전도(ECG), 생체 임피던스 및 광전용적맥파 측정 신호의 동기화된 신호 수집을 지원합니다.
AFE4960은 PPG 채널과 함께 2채널 ECG 수신기 또는 1채널 ECG 수신기 및 호흡 임피던스 채널로 구성할 수 있습니다. AFE 신호 체인은 최대 4개의 전극까지 유연한 방식으로 상호 작용할 수 있습니다. RLD(Right-leg Drive) 증폭기 출력을 사용하여 바디 바이어스를 설정할 수 있습니다. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |