AFE8000
- Request full data sheet
- AFE80xx versions:
- AFE8000: 8 TX, 10 RX
- AFE8004: 4 TX, 4 RX
- AFE8010: 10 RX
- 12 GSPS RF Sampling DACs
- 4 GSPS RF Sampling ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- TX: 800 MHz (8 ch) or 1.2 GHz (4 ch)
- RX: 800 MHz (8 ch) or 400 MHz (8 ch) + 800 MHz (2 ch)
- RF frequency range:
- TX: 5 MHz to 7.125 GHz
-
RX: 100 MHz to 7.125 GHz
- Digital Step Attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 1 dB analog and 0.125 dB digital steps
- RX/FB: 25 dB range, 1 dB step
- Single or dual-band DUC, DDCs
- Dual NCOs per chain for fast frequency switching
- Supports TDD operation with fast switching between TX and RX
- Internal PLL/VCO to generate DAC/ADC clocks
- Optional external CLK at DAC or ADC rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C
- 8 SerDes transceivers up to 32.5 Gbps
- 8b, 10b and 64b, 66b Encoding
- 12 bit, 16 bit, 24 bit and 32 bit resolution
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package:
- 17 mm × 17 mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE8000 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating eight RF sampling DACs and 10 RF sampling ADCs. Pin and programming compatible lower channel count versions (AFE8004 with 4TX and 4RX channels, AFE8010 with 10RX channels) are available to allow scalable system designs.
Each receiver (RX) chain includes a 25 dB range DSA (Digital Step Attenuator) followed by a 4 GSPS ADC (analog-to-digital converter). The 10 ADCs are connected to 8 receiver paths (1RX though 8RX) and 2 feedback paths (1FB and 2FB). The ADCs are identical between RX and FB but the digital down converter paths are different (the FB paths are capable of wider bandwidth and can be used as receivers). Each receiver channel has analog peak power detectors and digital peak and power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. The single or dual digital down converters (DDC) provide up to 800 MHz of signal BW for 8 channels or 400 MHz for 8 channels in addition to 800 MHz for 2 channels.
Each transmitter (TX) chain includes a single or dual digital up converter (DUC). Supporting up to 800 MHz signal bandwidth for eight channels or 1200 MHz for 4 channels. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital-to-analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40 dB range and 1 dB analog and 0.125 dB digital steps.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
범용 AFE8000에 대한 전체 데이터 시트 및 기타 설계 자료를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE80xx RF Sampling Transceiver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE8000EVM — AFE8000 8개의 전송(TX), 10개의 수신(RX), 7GHz RF 샘플링 AFE를 위한 평가 모듈
AFE8000 평가 모듈(EVM)은 최대 8개의 전송 및 10개의 수신(8T10R) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. AFE8000EVM은 AFE8000을 평가하는데, AFE8000은 14비트, 12-GSPS 디지털-아날로그 변환기(DACS), 14비트, 4-GSPS 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 DAC와 ADC에서 고주파 클럭 생성을 위한 온칩 통합 단계적 잠금 루프/전압 제어 오실로스코프(PLL/VCO)를 갖춘 8채널, RF 샘플링, 아날로그 프론트 엔드(AFE) 제품군에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.