16-pin (DW) package image

AMC1203BDW 활성

±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 모듈레이터, 클록 내장

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
AMC1204BDW 활성

±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 모듈레이터

Increased working voltage of 849VRMS

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1203BDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 AMC1203 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

AMC1203의 주요 특징

  • Linear input voltage range: ±280mV
  • Supply voltage range:
    • High side: 4.5V to 5.5V
    • Low side: 4.5V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • AMC1203:
      • Offset error: ±1mV (max)
      • Offset drift: ±5µV/°C (max)
      • Gain error: ±2% (max)
      • Gain drift: ±20ppm/°C (max)
    • AMC1203B:
      • Offset error: ±1mV (max)
      • Offset drift: ±5µV/°C (max)
      • Gain error: ±1% (max)
      • Gain drift: ±20ppm/°C (max)
  • Transient immunity: 15kV/µs (min)
  • Internal 10MHz clock generator
  • Safety-related certifications:
    • 4000VPEAK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 2800VRMS isolation for 1 minute per UL1577
  • Specified temperature range: –40°C to +105°C

AMC1203에 대한 설명

The AMC1203 is a precision, galvanically isolated, delta-sigma (ΔΣ) modulator. The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference and is certified to provide basic isolation of up to 3800VPEAK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards.

The input of the AMC1203 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low-impedance signal sources. The output bitstream of the AMC1203 is synchronized to the internally generated clock. Combined with a digital low-pass filter, such as a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 16 bits of resolution with an 87dB dynamic range and a 39kSPS data rate.

The AMC1203 is offered in a SOP-8 gull-wing package (DUB), a SOP-8 package (PSA), and a SOIC-16 package (DW). The device is characterized over the ambient temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1203BDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.