8-pin (DWV) package image

AMC1301DWVR 활성

전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1301DWV 활성
패키지 수량 | 캐리어 64 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (DWV) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

AMC1301의 주요 특징

  • ±250-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
  • Fixed gain: 8.2 V/V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±0.2 mV (max)
    • Offset drift: ±3 µV/°C (max)
    • Gain error: ±0.3% (max)
    • Gain drift: ±50 ppm/°C (max)
    • Nonlinearity: 0.03% (max)
  • 3.3-V operation on high-side and low-side
  • System-level diagnostic features
  • Safety-related certifications:
    • 7070-V PK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

AMC1301에 대한 설명

The AMC1301 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7070 V PEAK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage up to 1 kV RMS.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-side from voltage levels that can cause electrical damage and are potentially harmful to an operator.

The input of the AMC1301 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, frequency inverters, or other high-voltage applications. The integrated common-mode overvoltage and missing high-side supply voltage detection features of the AMC1301 simplify system-level design and diagnostics.

The AMC1301 is fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C and is available in a wide-body 8-pin SOIC (DWV) package. The AMC1301S is specified over the temperature range of –55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1301DWV 활성
패키지 수량 | 캐리어 64 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.