AMC23C10
- Wide high-side supply range: 3V to 27V
- Low-side supply range: 2.7V to 5.5V
- Trip threshold error: ±6mV (max)
- Open-drain and push-pull output
- Propagation delay: 230ns (typ)
- High CMTI:
- Open drain output: 75V/ns (min)
- Push-pull output: 100V/ns (min)
- Safety-related certifications:
- 7000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC23C10 is a precision, isolated comparator with a short response time that is specifically designed for zero-crossing detection of high-voltage signals that must be galvanically isolated from low-voltage circuitry. The open-drain and push-pull outputs are separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5kVRMS according to VDE 0884-17 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1kVRMS.
The device offers an open-drain and a push-pull output with a propagation delay of less than 320ns. The integrated low-dropout (LDO) regulator supports an operating voltage range of 3V to 27V on the high-voltage side, allowing the comparator to be powered from a wide range of power supplies. The operating voltage range on the low-side is 2.7V to 5.5V.
The AMC23C10 is available in an 8-pin, wide-body SOIC package and is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC23C10 Fast Response, Reinforced Isolated Comparator With Dual Output datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/12/12 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Certificate | CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia | 2025/02/26 | ||
| Analog Design Journal | 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 | PDF | HTML | 2024/08/07 | |
| Application brief | 절연 제로 크로스 감지 회로 | PDF | HTML | 2024/07/16 | |
| Application note | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024/07/10 | |
| Application brief | AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 | PDF | HTML | 2024/05/31 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx 증폭기용 평가 모듈
AMC23C10EVM — AMC23C10 빠른 응답 강화 절연 차동 콤퍼레이터용 평가 모듈
AMC23C10 평가 모듈(EVM)은 짧은 응답 시간과 제로 크로싱 감지를 지원하는 차동 절연 콤퍼레이터인 AMC23C10을 평가하는 플랫폼입니다. 콤퍼레이터 출력은 최대 5kVRMS의 강화된 갈바닉 절연을 제공하는 인증된 절연 장벽으로 입력 회로와 분리되어 있으며, 최대 1.5kVRMS의 작동 전압을 지원합니다.
TIDA-050058 — 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |